Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Rotondo A spinta A saldare

 (88 categorie prodotti)


Tappi di protezione conici

I tappi conici hanno bordi convessi che garantiscono un'aderenza sicura. Il design a pressione ne semplifica l'uso e la rimozione. Utilizzati per tubi, fori ciechi e mobili.Progettati per garantire una perfetta aderenza grazie ai lati convessi.Proteggono da contaminanti, detriti e danni.Riutilizzabili grazie al materiale, senza compromettere l'efficacia della tenuta Materiale: Silicone Colore: Grigio, Giallo, Verde scuro, Verde chiaro, Bianco, Rosso, Nero, Rosa, Viola, Blu, Blu scuro, Trasparente Codice Serie: SR5751

Tappi di ventilazione

I tappi di sfiato sono progettati per sigillare le aperture, consentendo al contempo una ventilazione controllata. Ideali per l'impiego in applicazioni in cui si verificano variazioni di pressione o di temperatura, come nell'industria automobilistica, elettronica e manifatturiera. Questi tappi offrono una vestibilità sicura per impedire l'ingresso o la fuoriuscita di aria, umidità e contaminanti. Hanno una funzione di sfiato integrata che li rende essenziali per l'equalizzazione della pressione e il controllo della temperatura.Offrono una soluzione affidabile per sigillare le aperture e regolare il flusso d’aria.Progettati con funzioni di ventilazione integrate, consente una ventilazione controllata pur mantenendo una tenuta affidabile. Materiale: Poliammide, Nylon 6/6, Nylon 6, Nylon, Acciaio inossidabile, PA Colore: Grigio, Naturale, Bianco, Nero, Ottone Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, Codice Serie: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Tappi filettatura NPT

I tappi per filettatura NPT sono utilizzati per sigillare e proteggere le estremità di tubi e raccordi filettati BSP e NPT. Il design robusto assicura che possano resistere ad alta pressione, temperatura e danni durante lo stoccaggio e la spedizione. La forma affusolata consente un accoppiamento stretto e senza perdite su vari diametri interni.

  • Utilizzati per sigillare e proteggere le estremità dei raccordi e dei tubi filettati BSP/NPT.
  • Il design consente di resistere ad alta pressione, temperatura, corrosione, sporcizia e danni durante lo stoccaggio e la spedizione.
  • Utilizzati nelle applicazioni idrauliche, HVAC, automotive e industriale.
Materiale: LDPE Colore: Blu Codice Serie: SR1114

Tappi flessibili - ad alte temperature

I Flexiplug per alte temperature sono utilizzati per fissare viti e chiodi in fori sia filettati che non filettati. Resistenti alla rottura e alla contaminazione. Utilizzati nei settori automobilistico e manifatturiero.

  • Adatti a filettature metriche e UNF.
  • Offrono una presa salda, resistono a rotture e strappi e proteggono da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto.
  • Comunemente utilizzati nelle attrezzature edili, elettriche e industriali.
Materiale: PVC Colore: Giallo, Nero Codice Serie: SR1070

Tappi per lamiera

I tappi per lamiera sono utilizzati per tappare o coprire i fori durante il trasporto o sui prodotti finiti per una finitura pulita. Il tappo in nylon (PA 66) protegge chi deve movimentare dei componenti con fori di lavorazione che hanno frammenti o bordi irregolari e pericolosi. Possono essere usati anche per proteggere le filettature interne dai danni che possono essere causati durante il trasporto.

Disponibili in tre colori per l'identificazione specifica tramite colori o per adattarsi all'estetica del prodotto finito.

I tappi per lamiera possono essere inseriti facilmente nell'applicazione senza richiedere alcun fissaggio e si rimuovono facilmente.

  • Utilizzati per tappare i fori durante il trasporto.
  • Si inseriscono facilmente nelle applicazioni senza necessità di fissaggio.
  • Garantiscono una finitura pulita alle vostre applicazioni.
Materiale: Nylon 6/6, PA66, Nylon Colore: Naturale, Nero, Grigio, Bianco, Beige Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, Codice Serie: SR2041

Tappi per mascheratura con linguetta di tiro

I tappi con linguetta di tiro per mascheratura sono utilizzati per mascherare i fori filettati e non filettati, offrendo resistenza agli agenti chimici. La linguetta a strappo facilita l'installazione e la rimozione, assicurando un'aderenza sicura che impedisce perdite o infiltrazioni. Il materiale riutilizzabile consente molteplici usi, riducendo la necessità di frequenti sostituzioni e aiutando a minimizzare gli sprechi. Resistono a temperature fino a 250 C.Utilizzati per mascherare i fori filettati e non.La linguetta di tiro semplifica l’installazione e la rimozione, consentendo un inserimento uniforme e una perfetta aderenza.Utilizzati nella verniciatura a polvere, nella sigillatura, nell’assemblaggio automobilistico e nella produzione di elettronica. Materiale: EPDM, Silicone, Gomma siliconica Colore: Nero, Trasparente, Naturale, Rosso, Grigio, Bianco, Viola, Verde, Rosa, Arancione, Giallo, Blu Codice Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Tappi per mascheratura con rondella

I tappi a rondella per alte temperature sono progettati per mascherare la superficie intorno a un foro filettato o liscio, con una rondella integrata e un tappo che funzionano come un unico elemento. Facili da installare e da rimuovere, assicurano una vestibilità aderente e una tenuta sicura per evitare perdite o contaminazioni. Sono in grado di resistere a temperature fino a 250 C.La combinazione integrale di rondella e tappo agisce come un'unica unità.Resistono ad alte temperature fino a 250 C.Utilizzati per la verniciatura a polvere, la verniciatura, la placcatura, la sigillatura, l’assemblaggio automobilistico e la produzione di elettronica. Materiale: Silicone, EPDM Colore: Naturale, Nero, Bianco, Grigio, Verde scuro, Giallo, Rosa, Viola, Rosso Codice Serie: SR1065, SR1092, SR5753

Tappi per mascheratura in carta

I tappi di carta per mascheratura sono progettati per sigillare le aperture durante i processi di verniciatura, rivestimento o trattamento superficiale. Realizzati in carta di alta qualità, offrono un'eccellente flessibilità e durata. Sono resistenti alle sostanze chimiche. Ideali per l'uso su superfici in metallo, plastica, vetro e legno.

  • Progettati per proteggere e sigillare le aperture durante i processi di verniciatura, rivestimento o trattamento delle superfici.
  • Consente un facile inserimento e rimozione, garantendo una tenuta salda e sicura in un’ampia gamma di dimensioni e forme di fori.
Materiale: Carta crespa Colore: Marrone Codice Serie: SR6113

Tappi per mascheratura senza flangia

I tappi senza flangia per mascheratura sono progettati per coprire i fori senza mascherare l'area circostante, proteggendo dagli agenti contaminanti. Dotati di anelli conici e da un nucleo cavo, questi tappi possono mascherare più aree contemporaneamente.

  • Utilizzati per coprire fori senza mascherare l’area circostante.
  • La linguetta di tiro li rende semplici da installare e rimuovere, consentendo un inserimento agevole e una perfetta aderenza che elimina perdite o infiltrazioni indesiderate.
  • Utilizzati in molteplici applicazioni, come rivestimento a polvere, verniciatura, placcatura e sigillatura.
Materiale: EPDM, Silicone, TPE, PVC Colore: Nero, Naturale, Blu, Verde, Viola, Arancione, Giallo, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Tappi terminali tubo con lamelle

I tappi terminali con lamelle per tubi forniscono una tenuta affidabile per le estremità di tubi e tubature. Il design a coste assicura una vestibilità aderente che aiuta a prevenire le perdite, fornendo al contempo tenuta e stabilità. La forma scanalata mantiene il tappo in posizione sotto pressione o vibrazione, e blocca polvere, sporco e contaminanti. L'installazione facile, a spinta non richiede l'uso di attrezzi.La forma scanalata assicura una perfetta aderenza e previene le perdite fornendo al contempo maggiore presa e stabilità.Impediscono l’ingresso di polvere, sporcizia e contaminanti.Semplici da installare, si inseriscono nel foro fino ad aderire. Materiale: PE Colore: Rosso, Bianco Codice Serie: SR1604, SR1603

Tappo per tubi con linguetta di tiro centrale

I tappi per tubi con linguetta di tiro centrale sono progettati per tappare e sigillare le estremità dei tubi. Sono dotati di nervature che assicurano un accoppiamento sicuro quando si chiudono le linee idrauliche senza forzarle. Sono caratterizzati da un'elevata resistenza alla trazione, tenacità e flessibilità.

La linguetta di tiro interna, posizionata al centro, consente di inserire e rimuovere facilmente il tappo, rendendolo un'alternativa estremamente pratica. Inoltre, la forma conica consente l'inserimento in numerosi diametri interni. L'aderenza e la tenuta dei tappi impediscono efficacemente l'ingresso di polvere, sporco e altre impurità nel tubo. Ciò contribuisce a proteggere i componenti interni, garantendo prestazioni ottimali.

Solitamente impiegati in applicazioni edilizie, automobilistiche e agricole.

  • Sono caratterizzati da un'elevata resistenza alla trazione, tenuta e flessibilità.
  • Presentano delle nervature che assicurano un'aderenza perfetta quando si chiudono le linee idrauliche senza forzarle.
  • La forma conica consente l'inserimento in numerosi diametri interni.
Materiale: EVA Colore: Giallo Codice Serie: SR6111

Tubi a stella per mascheratura

I tubi a stella per mascheratura hanno una forma a stella, adatta a perni lunghi. La flessibilità rende facile l'inserimento e la rimozione. Si adatta a perni filettati, tubi non filettati e altre forme irregolari.

  • Una soluzione di mascheratura ideale per codoli e perni lunghi, laddove i cappucci sono troppo corti.
  • Flessibili, si adattano facilmente a diametri stretti.
  • Compatibili con perni filettati, tubi non filettati o forme irregolari.
Materiale: Silicone Colore: Verde, Blu, Bianco, Giallo, Rosso Codice Serie: SR1051

Tubo per mascheratura

Il tubo dritto per mascheratura è destinato a coprire perni lunghi con tappi corti. Può essere tagliato nella misura desiderata e mascherato con un foro passante, facendo passare il diametro esterno dei tubi. Fornito in rotoli per una maggiore praticità.

  • Un’eccellente soluzione di mascheratura adatta a parti più lunghe, dove i cappucci standard sono troppo corti.
  • Forniti in rotolo, possono essere tagliati alla lunghezza richiesta.
  • Si adattano alle irregolarità e sono riutilizzabili.
Materiale: Silicone Colore: Rosso, Naturale Codice Serie: SRF0064, SR1088, SRF0065

  • di 4