Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

PVC A pressione Protezione estremità tubi

 (2 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Cappucci per tubi di dimensioni standard

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Una gamma di cappucci protettivi progettati per tubi di dimensioni standard, disponibili a un costo contenuto ma con una finitura di alta qualità. I nostri cappucci per tubi di dimensioni standard sono disponibili in vari materiali - LDPE e PE flessibile - e coprono un'ampia gamma di dimensioni.

Questi cappucci stampati sono stati progettati per essere applicati sul diametro esterno di tubi e condutture, per impedire l'ingresso di agenti estranei durante lo stoccaggio e la spedizione. Il loro design consente un montaggio e una rimozione facili e veloci, sia a mano che con l'uso di attrezzature automatizzate.

La gamma comprende cappucci dotati di nervature interne che assicurano una tenuta perfetta e aiutano a scaricare l'accumulo di pressione dell'aria. Inoltre, la gamma comprende tappi dotati di un piccolo foro di sfiato. Il foro di sfiato consente al tappo di adattarsi correttamente e di eliminare la pressione dell'aria.

  • Materiale: polietilene lineare e a bassa densità (LLDPE e LDPE), cloruro di polivinile (PVC) e polietilene flessibile (PE)
  • Colori: nero, grigio, rosso e giallo
  • Soddisfa le specifiche ANSI e DIN

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci per tubi per impieghi gravosi

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi cappucci per tubi per uso gravoso sono adatti per misure nominali di tubi e rappresentano un'opzione di alta qualità ma a basso costo. Sono realizzati in polietilene nero o giallo. Le lamelle interne assicurano una tenuta salda e allentano l'accumulo di pressione. I cappucci sono disponibili con o senza foro di sfiato.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)