Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Plastica A pressione Protezione della filettatura

 (20 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Cappucci con linguetta a strappo

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I cappucci con linguetta a strappo sono una soluzione standard e pronta all'uso che vi consentirà di soddisfare le richieste dei vostri clienti senza i troppo comuni ritardi.

I cappucci con linguetta a strappo sono cappucci a montaggio e rilascio rapido. Come soluzione rapida, possono essere facilmente montati e rimossi in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui tubi e condotte idrauliche critici, come quelli che trasportano oli e altri fluidi all'interno di veicoli e macchinari. Questo li rende una scelta ideale per l'industria automobilistica specializzata e per altri settori manifatturieri.

I cappucci con linguetta a strappo aiutano anche a proteggere le estremità dei tubi durante il trasporto e lo stoccaggio. Proteggono le parti da danni, sporco, umidità e altre forme di contaminanti. Questi cappucci sono altamente versatili e ideali per una serie di applicazioni e filettature diverse, tra cui BSP, GAS, UNF, JIC e NPT.

Realizzati in polietilene a bassa densità (LDPE), i cappucci sono dotati di una semplice linguetta a strappo per un rilascio rapido e una rimozione veloce. La facilità di estrazione del cappuccio con linguetta a strappo dalla tubazione idraulica rende più rapido il processo di rimozione. Tirando semplicemente la linguetta, il tappo si apre e può essere rimosso.

Il materiale LDPE è resistente e flessibile. Offre molti dei vantaggi dei cappucci in PVC, come l'integrità e la pulizia.

  • Colori: blu, naturale e giallo
  • Conforme RoHS

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci e tappi conici - Flangia larga

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

L'ampia flangia di questi tappi e cappucci conici in LDPE fornisce maggiore protezione e agevola la rimozione. Progettati per essere utilizzati sia come cappucci che come tappi, forniscono un'eccellente protezione da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto. La nostra gamma è disponibile in blu e rosso.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci e tappi conici - Standard

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I cappucci/tappi conici standard sono progettati per chiudere diametri esterni o tappare diametri interni di diversa misura. Il materiale resistente protegge da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci flangiati

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I cappucci flangiati sono progettati per proteggere la filettatura dei perni. Sono utilizzati nei settori automobilistico e ingegneristico e forniscono protezione generica. Le flange sui profili hanno diverse dimensioni consentendo alla chiave a bussola di funzionare senza rimuovere la protezione. Sono disponibili in vari materiali come LDPE, TPR, PVC e silicone. La nostra gamma è disponibile nei colori naturale, rosso e nero e in numerose misure adattabili alla vostra applicazione.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci flessibili in vinile con linguetta di tiro - Alta temperatura

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I cappucci flessibili per alte temperature, con linguetta di tiro, si inseriscono e si rimuovono da applicazioni filettate o lisce. Sono facili da montare e rimuovere.

Con una resistenza al calore fino a 210 gradi, questi cappucci sono la scelta ideale per una vasta serie di applicazioni di mascheratura. Il design unico consente ad ogni cappuccio di adattarsi a una vasta gamma di diametri. Inoltre, la linguetta di tiro arrotondata garantisce una maggiore area di contatto per garantire l'impiego di una minore forza di presa durante l'applicazione e la rimozione.

I cappucci con design a sei facce sono inclusi.

  • Materiale: Cloruro di polivinile (PVC) flessibile
  • Colore: giallo

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci flessibili in vinile con linguetta di tiro - Standard

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I cappucci flessibili sono adatti per applicazioni lisce o filettate e il loro design unico consente di adattarsi a una vasta gamma di diametri.

La linguetta centrale, unita all'esclusivo design a forma di stella, rende il montaggio e la rimozione semplici e veloci. Sono adatti a filettature metriche, UNF e BSP.

  • Materiale: Cloruro di polivinile (PVC) flessibile
  • Colore: nero

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci terminali - Standard

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I cappucci terminali standard per le estremità dei tubi non sono filettati e sono disponibili in diverse misure. Ideali per proteggere tubature, tubi e aste con e senza filettatura. Disponibili in versione standard, lunghi e corti. La versione corta è ideale per uso generico mentre la versione lunga è più profonda e assicura un'ottima tenuta. Il design di questi cappucci contribuisce a prevenire gli spostamenti accidentali. Sono tutti disponibili in un'ampia gamma di dimensioni.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci terminali con lamelle

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi cappucci terminali con lamelle interne non sono filettati e sono disponibili in rosso o giallo. Offriamo un'ampia gamma di misure adattabili alla vostra applicazione. Ideali per proteggere tubature, tubi e aste con e senza filettatura. Disponibili in versione standard, lunghi e corti. La versione corta viene utilizzata per chiusure di uso generico mentre la versione lunga è più profonda e assicura un'ottima tenuta. Il design di questi cappucci contribuisce a prevenire gli spostamenti accidentali.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci terminali flessibili - Standard

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

La nostra gamma di cappucci terminali flessibili per alte temperature è disponibile in diverse misure, adatte alle filettature metriche, BSP e UNF. Questi Flexicap sono durevoli e rappresentano la scelta ideale per numerosi utilizzi; il loro aspetto accattivante in vinile li rende particolarmente adatti per le applicazioni finite.

Realizzati in PVC flessibile (90 Shore) di colore giallo, in grado di resistere a temperature di esercizio fino a 210 C. Questi cappucci estremamente flessibili offrono un'eccellente resistenza chimica e rappresentano una soluzione economica per gli utilizzi una tantum. Le applicazioni tipiche includono: verniciatura a polvere, e-coating, placcatura e linee di verniciatura in generale. Il PVC appositamente formulato non è influenzato da agenti atmosferici, ossidazione, oli e umidità.

  • Si allunga fino al 15% in più rispetto al diametro prodotto
  • Finitura lucida di alta qualità.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci terminali non filettati

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I nostri cappucci terminali blu non filettati sono disponibili in una vasta gamma di misure e sono realizzati in polietilene a bassa densità. Ideali per proteggere tubature, tubi e aste con e senza filettatura. Disponibili in versione standard, lunghi e corti. La versione corta viene utilizzata per chiusure di uso generico mentre la versione lunga è più profonda e assicura un'ottima tenuta. Il design di questi cappucci contribuisce a prevenire gli spostamenti accidentali.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci terminali per tubi

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I cappucci terminali per tubi sono ideali per proteggere tubature, tubi e aste con e senza filettatura. Disponibili in versione standard, lunghi e corti. La versione corta viene utilizzata per chiusure di uso generico mentre la versione lunga è più profonda assicura un'ottima tenuta. Il design di questi cappucci contribuisce a prevenire gli spostamenti accidentali. I cappucci terminali per tubi sono adatti per lo stesso utilizzo dei cappucci terminali termoretraibili, ma non si ritraggono se riscaldati durante il processo di applicazione. Resistono a UV e intemperie; questo li rende ideali per le applicazioni esterne.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci terminali rotondi in vinile

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi cappucci terminali rotondi a pressione in vinile sono realizzati in PVC flessibile e possono allungarsi per adattarsi a dimensioni maggiori e offrire una perfetta aderenza senza strapparsi, frammentarsi o frantumarsi. La finitura lucida e attraente rende questo cappuccio ideale per essere utilizzato come tappo decorativo. La gamma è disponibile in nero o rosso.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci terminali standard

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I cappucci terminali rotondi standard sono un'opzione versatile per proteggere le estremità dei tubi durante il trasporto, la verniciatura o su un prodotto finito. Questi cappucci in LDPE possono essere utilizzati su tubi, condutture o barre. Sono disponibili nei colori rosso o naturale in tre forme diverse, da corta a lunga. I cappucci più lunghi sono ideali per applicazioni di maggiori dimensioni. Si applicano facilmente a pressione e possono essere riutilizzati una volta rimossi.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci/Tappi conici - Per impieghi gravosi

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi cappucci/tappi conici per impieghi gravosi in LDPE hanno una parete resistente e anelli di tenuta per garantire massima protezione. Il profilo conico consente a questo versatile elemento di essere utilizzato come tappo per vari diametri interni o come cappuccio per diametri esterni di diversa misura. La nostra gamma è disponibile in rosso o bianco.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Tappi Eze

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Il nostro design a fissaggio rapido con tecnologia brevettata blocca i cappucci Eze in posizione con una semplice pressione. I tappi in LDPE sono progettati con una linguetta di tiro centrale o laterale resistente e flessibile per una rimozione efficace in 25 filettature comuni.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Tappi Uniplugs

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I tappi uniplugs hanno un design unico con lamelle che bloccano saldamente il tappo quando viene inserito e ruotato in un foro filettato. Ogni tappo copre un'ampia gamma di dimensioni e tipologie di filetto differenti e si rimuove facilmente svitandolo dal filetto.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Tappi a collare

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I nostri tappi a collare, disponibili in colore arancione, hanno un design autofilettante. Grazie alle pareti spesse, i tappi autofilettanti sono estremamente durevoli.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Tappi a spinta

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I tappi a spinta rappresentano un'opzione versatile per tappare e proteggere varie tipologie di fori o aperture durante il trasporto, il processo di verniciatura o su un prodotto finito. Questi tappi in LDPE proteggono chi deve movimentare i componenti dalle superfici irregolari presenti in prossimità dei fori lavorati. Il tappo può essere usato anche per proteggere le filettature interne. Inoltre può servire per mascherare e proteggere i fori durante i processi di verniciatura a bassa temperatura. Disponibile con testa piatta o a cupola, in diversi colori così da poter essere utilizzato per l'identificazione specifica tramite colori o per adattarsi all'estetica del prodotto finito. Il vantaggio di questi tappi è che sono semplici da applicare, con una semplice spinta.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Tappi filettatura NPT

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I tappi per filettatura NPT sono tappi protettivi conici progettati per l'uso con raccordi filettati conici BSP/NPT. Sono realizzati in LDPE blu.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Tappi flessibili

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I nostri tappi flessibili in PVC sono resistenti alla rottura e alla frammentazione e sono ideali per la chiusura di fori lisci e filettati. Forniscono un'eccellente protezione da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto. La gamma è adatta a filettature metriche e UNF.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)