Menu Ricerca

Manopola a lobi 80.0 mm Non Threaded 40.0 mm PA Nero

Codice articolo Essentra :

10188774

Codice articolo precedente:

1219081

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 15,4985 €
5 + 13,9487 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

15,50 €

1 x 15,4985 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Stile raccordo Non forato (mozzo in ottone)
Tipo di montaggio Blank
Diametro manopola 80.0 mm
Altezza base 15.0 mm
Diametro totale 80.0 mm
Altezza totale 40.0 mm
Numero di lobi 6
Dimensioni filettatura Non Threaded
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci