I volantini a lobi maschio sono dotati di un bordo sagomato per consentire presa e comfort ottimali. Questi durevoli volantini a lobi, resistenti agli agenti chimici e agli impatti, garantiscono un'estetica impeccabile alle applicazioni rifinite che richiedono una regolazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Tipo di montaggio | Lunghezza filetto | Materiale manopola | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,9172 € - 8,7812 € | 827 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
|
PP
|
||
| 3,6116 € - 4,0082 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 4,8368 € - 5,3854 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 7,5267 € - 8,3649 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
|
PP
|
||
| 10,2942 € - 10,4601 € | Richiedi il lead time qui |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Filettato maschio
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 10,9765 € - 11,1606 € | Richiedi il lead time qui |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Filettato maschio
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 1,5723 € - 1,7453 € | Richiedi il lead time qui |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
| 1,6011 € - 1,7886 € | 144 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 3,4857 € - 4,0795 € | 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
|
|
Fenolico
|
||
| 5,6487 € - 9,0559 € | 41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
|
|
Fenolico
|
||
| 2,4805 € - 5,209 € | 335 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Filettato maschio
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon
|
||
| 1,7463 € - 3,2538 € | 4425 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 3,3892 € - 3,6455 € | Richiedi il lead time qui |
|
M8
|
|
|
Fenolico
|
||
| 1,5867 € - 1,7742 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
| 2,1925 € - 2,4089 € | 423 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 3,8066 € - 3,8066 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 2,4299 € - 2,7076 € | Richiedi il lead time qui |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
||
| 3,7249 € - 4,1639 € | 642 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
||
| 6,0759 € - 8,6509 € | 208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M12
|
|
|
Fenolico
|
||
| 2,8158 € - 3,385 € | 1343 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
M5