Menu Ricerca

Volantini a lobi - Perno filettato

Disponibile

I volantini a lobi maschio sono dotati di un bordo sagomato per consentire presa e comfort ottimali. Questi durevoli volantini a lobi, resistenti agli agenti chimici e agli impatti, garantiscono un'estetica impeccabile alle applicazioni rifinite che richiedono una regolazione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
267 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro manopola Dimensioni filettatura Tipo di montaggio Lunghezza filetto Materiale manopola Acquista
1,7382 € - 1,9297 € 4174 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
M8
Threaded Male
16.0 mm
TPE
10,4186 € - 10,5844 € Richiedi il lead time qui
45.0 mm
M8
Female
13.0 mm
PA
10,7087 € - 10,8884 € Richiedi il lead time qui
56.0 mm
M10
Female
13.0 mm
PA
2,139 € - 2,3501 € 643 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
M8
Threaded Male
25.0 mm
TPE
3,2584 € - 3,6316 € 260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
TPE
2,3707 € - 2,6416 € 1220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
M6
Threaded Male
15.0 mm
PP
2,8298 € - 3,1568 € 249 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
M6
Threaded Through Hole
9.0 mm
PP
1,8158 € - 2,0158 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
M8
Threaded Male
35.0 mm
TPE
2,6842 € - 2,9713 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
M8
Threaded Male
35.0 mm
TPE
2,9846 € - 3,3162 € 834 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
M6
Threaded Male
38.0 mm
PP
4,7188 € - 5,2541 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
M10
Threaded Male
25.0 mm
PP
10275214 2,1675 € - 2,3977 € Richiedi il lead time qui
28.0 mm
M6
Threaded Male
20.0 mm
PP
3,7137 € - 3,7137 € 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
M8
Threaded Male
40.0 mm
TPE
3,0951 € - 3,4129 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
M8
Threaded Male
30.0 mm
PP
4,1453 € - 4,1729 € 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
M6
Threaded Female
10.0 mm
PP
2,2606 € - 2,2606 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
M6
Threaded Female
10.0 mm
PP
2,349 € - 2,3766 € 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
M5
Threaded Female
8.0 mm
PP
2,7338 € - 2,7338 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
M8
Threaded Female
12.0 mm
PP
1,9163 € - 1,9163 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
M10
Threaded Female
32.0 mm
PP
4,1453 € - 4,1729 € Richiedi il lead time qui
32.0 mm
M6
Threaded Female
10.0 mm
PP
  • di 14
Manopola Soft Touch 40.0 mm M8 16.0 mm Acciaio TPE

10271391

Fascia di prezzo
1,9297 € - 1,7382 €

Livelli di giacenza
4174 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Altezza totale
    45.0 mm
Volantino 45.0 mm M8 13.0 mm PA

10364468

Fascia di prezzo
10,5844 € - 10,4186 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    13.0 mm
  • Diametro manopola
    45.0 mm
  • Altezza totale
    26.0 mm
  • Tipo di montaggio
    Female
Volantino 56.0 mm M10 13.0 mm PA

10364482

Fascia di prezzo
10,8884 € - 10,7087 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    13.0 mm
  • Diametro manopola
    56.0 mm
  • Altezza totale
    29.0 mm
  • Tipo di montaggio
    Female
Manopola Soft Touch 40.0 mm M8 25.0 mm Acciaio TPE

10271407

Fascia di prezzo
2,3501 € - 2,139 €

Livelli di giacenza
643 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Altezza totale
    54.0 mm
Manopola Soft Touch 60.0 mm M8 20.0 mm Acciaio TPE

10271537

Fascia di prezzo
3,6316 € - 3,2584 €

Livelli di giacenza
260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    60.0 mm
  • Altezza totale
    54.0 mm
Volantino 28.0 mm M6 15.0 mm Acciaio inossidabile PP

10275207

Fascia di prezzo
2,6416 € - 2,3707 €

Livelli di giacenza
1220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio inossidabile
  • Diametro manopola
    28.0 mm
  • Altezza totale
    40.0 mm
Volantino 28.0 mm M6 9.0 mm PP

10275245

Fascia di prezzo
3,1568 € - 2,8298 €

Livelli di giacenza
249 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    9.0 mm
  • Diametro manopola
    28.0 mm
  • Altezza totale
    25.0 mm
  • Numero di lobi
    5
Manopola Soft Touch 40.0 mm M8 35.0 mm Acciaio TPE

10271414

Fascia di prezzo
2,0158 € - 1,8158 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Altezza totale
    64.0 mm
Manopola Soft Touch 50.0 mm M8 35.0 mm Acciaio TPE

10271476

Fascia di prezzo
2,9713 € - 2,6842 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    50.0 mm
  • Altezza totale
    66.0 mm
Volantino 38.0 mm M6 38.0 mm Acciaio inossidabile PP

10275559

Fascia di prezzo
3,3162 € - 2,9846 €

Livelli di giacenza
834 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    38.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio inossidabile
  • Diametro manopola
    25.0 mm
  • Altezza totale
    61.0 mm
Volantino 60.0 mm M10 25.0 mm Acciaio PP

10275498

Fascia di prezzo
5,2541 € - 4,7188 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    60.0 mm
  • Altezza totale
    60.0 mm
Volantino 28.0 mm M6 20.0 mm Acciaio PP

10275214

Fascia di prezzo
2,3977 € - 2,1675 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    28.0 mm
  • Altezza totale
    45.0 mm
Manopola Soft Touch 50.0 mm M8 40.0 mm Acciaio TPE

10271483

Fascia di prezzo
3,7137 € - 3,7137 €

Livelli di giacenza
9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    50.0 mm
  • Altezza totale
    71.0 mm
Volantino 40.0 mm M8 30.0 mm Acciaio PP

10275320

Fascia di prezzo
3,4129 € - 3,0951 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Altezza totale
    59.0 mm
Volantino 32.0 mm Femmina M6 PP

10222621

Fascia di prezzo
4,1729 € - 4,1453 €

Livelli di giacenza
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Materiale del perno
    Ottone
  • Diametro manopola
    32.0 mm
  • Tipo di montaggio
    Threaded Female
Volantino 32.0 mm Femmina M6 PP

10222607

Fascia di prezzo
2,2606 € - 2,2606 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Materiale del perno
    Ottone
  • Diametro manopola
    32.0 mm
  • Tipo di montaggio
    Threaded Female
Volantino 25.0 mm Femmina M5 PP

10222584

Fascia di prezzo
2,3766 € - 2,349 €

Livelli di giacenza
14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Materiale del perno
    Ottone
  • Diametro manopola
    25.0 mm
  • Tipo di montaggio
    Threaded Female
Volantino 40.0 mm Femmina M8 PP

10222638

Fascia di prezzo
2,7338 € - 2,7338 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Materiale del perno
    Ottone
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Tipo di montaggio
    Threaded Female
Volantino 50.0 mm Threaded Female M10 PP

10629062

Fascia di prezzo
1,9163 € - 1,9163 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    32.0 mm
  • Materiale del perno
    Ottone
  • Diametro manopola
    50.0 mm
  • Tipo di montaggio
    Threaded Female
Volantino 32.0 mm Femmina M6 PP

10222591

Fascia di prezzo
4,1729 € - 4,1453 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Materiale del perno
    Ottone
  • Diametro manopola
    32.0 mm
  • Tipo di montaggio
    Threaded Female