Menu Ricerca

Volantino 60.0 mm M8 30.0 mm Acciaio PA

Volantini standard con codoli e inserti stampati per la massima resistenza.
Codice articolo Essentra :

10280546

Codice articolo precedente:

497482

898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 4,4512 €
250 + 1,7976 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

111,28 €

25 x 4,4512 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M8
Lunghezza filetto 30.0 mm
Materiale del perno Acciaio
Diametro manopola 60.0 mm
Numero di lobi 3
Tipo di montaggio Threaded Male
Colore Nero
Codice doganale 3926300090
Materiale manopola PA
Stile raccordo Perno

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci