493953
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
10 - 99 | 6,359 € |
100 - 199 | 6,0575 € |
200 + | 5,7274 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M10 |
---|---|
Thread Length | 60.0 mm |
Thread Length | 2.362 in |
Stud Material | Stainless Steel |
Knob Diameter | 25.0 mm |
Knob Diameter | 0.984 in |
Overall Height | 79.0 mm |
Overall Height | 3.11 in |
Number of Lobes | 4 |
Mount Type | Threaded Male |
Colour | Black |
Commodity Code | 3926300090 |
Knob Material | PP |
Fitting Style | Stud |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare