Menu Ricerca

Volantino 50.0 mm M8 25.0 mm Acciaio inossidabile PP

Codice articolo Essentra :

10275399

Codice articolo precedente:

493919

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 4,9053 €
100 - 199 4,6565 €
200 + 4,4078 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

49,05 €

10 x 4,9053 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M8
Lunghezza filetto 25.0 mm
Materiale del perno Acciaio inossidabile
Diametro manopola 50.0 mm
Altezza totale 55.0 mm
Numero di lobi 5
Tipo di montaggio Threaded Male
Colore Nero
Codice doganale 3926300090
Materiale manopola PP
Stile raccordo Perno

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci