Menu Ricerca

Volantino 45.0 mm Filettato M8 PA Arancione

Codice articolo Essentra :

10633731

Codice articolo precedente:

260450800935

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 10,3262 €
10 - 49 10,2723 €
50 + 10,1644 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

10,33 €

1 x 10,3262 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M8
Lunghezza filetto 26.0 mm
Materiale del perno Acciaio
Diametro manopola 45.0 mm
Altezza totale 47.0 mm
Tipo di montaggio Filettato maschio
Colore Arancione
Colore cappuccio Arancione
Codice doganale 3926909790
Materiale manopola Nylon
Stile raccordo Filettato

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci