Menu Ricerca

Volante a 3 razze 177.0 mm (OD) 8.5 mm Nero

Codice articolo Essentra :

10214008

Codice articolo precedente:

1340329

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 15,2808 €
5 - 9 12,2192 €
10 - 49 11,1625 €
50 + 10,3904 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

15,28 €

1 x 15,2808 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M16
Lunghezza filetto 8.5 mm
Materiale del perno Acciaio galvanizzato
Altezza totale 56.0 mm
Numero di lobi 3
Tipo di montaggio Filettato femmina
Colore Nero
Colore cappuccio Grigio
Codice doganale 3926300090
Materiale manopola PA
Stile raccordo Filettato

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci