1219055
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 35,8073 € |
10 - 49 | 18,0736 € |
50 - 99 | 17,1616 € |
100 + | 16,2635 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M12 |
---|---|
Thread Length | 50.0 mm |
Thread Length | 1.969 in |
Stud Material | Stainless Steel |
Knob Diameter | 60.0 mm |
Knob Diameter | 2.362 in |
Overall Height | 86.5 mm |
Overall Height | 3.406 in |
Number of Lobes | 5 |
Mount Type | Stud |
Colour | Black |
Commodity Code | 3926300090 |
Knob Material | PA |
Fitting Style | Stud |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare