1219045
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
10 - 49 | 11,4687 € |
50 - 99 | 10,916 € |
100 - 199 | 10,3356 € |
200 + | 9,1806 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M10 |
---|---|
Thread Length | 40.0 mm |
Thread Length | 1.575 in |
Stud Material | Stainless Steel |
Knob Diameter | 50.0 mm |
Knob Diameter | 1.969 in |
Overall Height | 71.0 mm |
Overall Height | 2.795 in |
Number of Lobes | 5 |
Mount Type | Stud |
Colour | Black |
Commodity Code | 3926300090 |
Knob Material | PA |
Fitting Style | Stud |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare