Menu Ricerca

Volantino 40.0 mm M8 20.0 mm Acciaio inossidabile PA

Codice articolo Essentra :

10188477

Codice articolo precedente:

1219033

325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 12,6515 €
25 - 124 6,3838 €
125 - 249 6,066 €
250 - 499 5,7482 €
500 + 5,1264 €
Confezione standard: 25

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

12,65 €

1 x 12,6515 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M8
Lunghezza filetto 20.0 mm
Materiale del perno Acciaio inossidabile
Diametro manopola 40.0 mm
Altezza totale 46.0 mm
Numero di lobi 5
Tipo di montaggio Stud
Colore Nero
Codice doganale 3926300090
Materiale manopola PA
Stile raccordo Perno

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci