Menu Ricerca

Volantino 32.0 mm M6 20.0 mm Acciaio inossidabile PA

Codice articolo Essentra :

10188347

Codice articolo precedente:

1219019

375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 124 3,8966 €
125 - 249 3,7169 €
250 - 499 3,5235 €
500 + 3,2543 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

97,42 €

25 x 3,8966 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M6
Lunghezza filetto 20.0 mm
Materiale del perno Acciaio inossidabile
Diametro manopola 32.0 mm
Altezza totale 42.5 mm
Numero di lobi 5
Tipo di montaggio Stud
Colore Nero
Codice doganale 3926300090
Materiale manopola PA
Stile raccordo Perno

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci