1219002
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
25 - 124 | 1,7272 € |
125 - 249 | 1,6305 € |
250 - 499 | 1,5476 € |
500 + | 1,4369 € |
Thread Size | M6 |
---|---|
Thread Length | 35.0 mm |
Thread Length | 1.378 in |
Stud Material | Steel |
Knob Diameter | 25.0 mm |
Knob Diameter | 0.984 in |
Overall Height | 55.0 mm |
Overall Height | 2.165 in |
Number of Lobes | 5 |
Mount Type | Stud |
Colour | Black |
Commodity Code | 3926300090 |
Knob Material | PA |
Fitting Style | Stud |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare