I volantini a lobi femmina sono dotati di un bordo sagomato per consentire presa e comfort ottimali. Questi durevoli volantini a lobi, resistenti agli agenti chimici e agli impatti, garantiscono un'estetica impeccabile alle applicazioni rifinite che richiedono una regolazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Numero di lobi | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale manopola | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1813 € - 2,4346 € | 248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
5
|
M5
|
Nero
|
PP
|
||
| 2,4627 € - 2,7301 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M6
|
Nero
|
PP
|
||
| 4,134 € - 4,5934 € | 570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M8
|
Nero
|
PP
|
||
| 0,8948 € - 0,8948 € | 4300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
M8
|
Nero
|
PP
|
||
| 3,5082 € - 4,0082 € | 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M6
|
Nero
|
Fenolico
|
||
| 5,1388 € - 5,7274 € | 284 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M10
|
Nero
|
PP
|
||
| 0,8948 € - 0,8948 € | 561 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
M6
|
Nero
|
PP
|
||
| 1,4919 € - 3,1329 € | 1505 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
M5
|
Nero
|
Fenolico
|
||
| 5,9411 € - 7,4237 € | 173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.48 in
63.0 mm
|
4
|
M8
|
Nero
|
Fenolico
|
||
| 1,2503 € - 1,2503 € | 285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
M8
|
Nero
|
Nylon
|
||
| 3,5013 € - 3,5013 € | 874 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
M5
|
Nero
|
Fenolico
|
||
| 4,105 € - 4,105 € | 382 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M8
|
Nero
|
Fenolico
|
||
| 6,3186 € - 7,0162 € | 146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M10
|
Nero
|
Fenolico
|
||
| 8,8997 € - 8,8997 € | 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M10
|
Nero
|
PP
|
||
| 8,8708 € - 9,8428 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M12
|
Nero
|
PP
|
||
| 24,2225 € - 24,5818 € | Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M10
|
Cromato
|
PA
|
||
| 2,5086 € - 5,8316 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
M8
|
Nero
|
Nylon
|
||
| 2,1062 € - 4,9582 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
M6
|
Nero
|
Nylon
|
||
| 38,5845 € - 38,5845 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Grigio
|
Acciaio inossidabile 304
|
||
| 8,5808 € - 9,5619 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M10
|
Nero
|
PP
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare