Menu Ricerca

Volantini a lobi - Femmina

Disponibile

I volantini a lobi femmina sono dotati di un bordo sagomato per consentire presa e comfort ottimali. Questi durevoli volantini a lobi, resistenti agli agenti chimici e agli impatti, garantiscono un'estetica impeccabile alle applicazioni rifinite che richiedono una regolazione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
224 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro manopola Numero di lobi Dimensioni filettatura Colore Materiale manopola Acquista
6,4262 € - 6,4262 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
5
M6
Argento
Alluminio
20,0378 € - 20,0378 € Richiedi il lead time qui
60.0 mm
5
M12
Grigio
Acciaio inossidabile
12,7478 € - 12,7478 € Richiedi il lead time qui
60.0 mm
5
M12
Argento
Alluminio
25,3254 € - 25,3254 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
3
M6
Grigio
Acciaio inossidabile
35,0237 € - 35,0237 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
3
M10
Grigio
Acciaio inossidabile
17,4987 € - 17,4987 € Richiedi il lead time qui
70.0 mm
5
M16
Argento
Alluminio
13,677 € - 13,677 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
4
M8
Argento
Alluminio
19,0301 € - 19,0301 € Richiedi il lead time qui
63.0 mm
4
M12
Argento
Alluminio
0,9798 € - 4,9962 € 678 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
4
M6
Nero
Fenolico
26,4472 € - 33,1902 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
5
M12
Naturale
Alluminio
21,0164 € - 27,4063 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
9
M8
Naturale
PA
1,7432 € - 20,6622 € 616 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4
M10
Nero
Fenolico
10203392 7,9304 € - 21,9889 € 358 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4
M10
Nero
Fenolico
21,0164 € - 27,4063 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
7
M8
Naturale
Acciaio inossidabile
35,0499 € - 45,6458 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
7
M8
Naturale
Acciaio inossidabile
5,299 € - 10,5082 € 108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
4
M8
Nero
Fenolico
4,7851 € - 14,9886 € 1012 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
4
M8
Nero
Fenolico
29,8266 € - 29,8266 € 207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4
M16
Nero
Fenolico
4,2521 € - 6,6144 € 385 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4
M12
Nero
Fenolico
17,5347 € - 22,0117 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
5
M8
Naturale
Alluminio
  • di 12
Volantino 40.0 mm M6 12.0 mm Alluminio Argento

10501870

Fascia di prezzo
6,4262 € - 6,4262 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Altezza totale
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Colore
    Argento
  • Stile raccordo
    Filettato
Volantino 60.0 mm M12 40.0 mm Acciaio inossidabile Grigio

10501627

Fascia di prezzo
20,0378 € - 20,0378 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Altezza totale
    37.5 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Stile raccordo
    Filettato
Volantino 60.0 mm M12 20.0 mm Alluminio Argento

10501948

Fascia di prezzo
12,7478 € - 12,7478 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Altezza totale
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Colore
    Argento
  • Stile raccordo
    Filettato
Manopola a 3 lobi 40.0 mm M6 15.0 mm Acciaio inossidabile Grigio

10501993

Fascia di prezzo
25,3254 € - 25,3254 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Altezza totale
    26.0 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Stile raccordo
    Filettato
Manopola a 3 lobi 50.0 mm M10 17.0 mm Acciaio inossidabile Grigio

10502037

Fascia di prezzo
35,0237 € - 35,0237 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Altezza totale
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    17.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Stile raccordo
    Filettato
Volantino 70.0 mm M16 20.0 mm Alluminio Argento

10501986

Fascia di prezzo
17,4987 € - 17,4987 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Altezza totale
    46.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Colore
    Argento
  • Stile raccordo
    Filettato
Volantino 40.0 mm M8 13.0 mm Alluminio Argento

10503379

Fascia di prezzo
13,677 € - 13,677 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza totale
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    13.0 mm
  • Colore
    Argento
  • Stile raccordo
    Filettato
Volantino 63.0 mm M12 23.0 mm Alluminio Argento

10503416

Fascia di prezzo
19,0301 € - 19,0301 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Altezza totale
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    23.0 mm
  • Colore
    Argento
  • Stile raccordo
    Filettato
Volantino M6 32.0 mm Fenolico Nero

10203415

Fascia di prezzo
4,9962 € - 0,9798 €

Livelli di giacenza
678 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Numero di lobi
    4
  • Diametro manopola
    32.0 mm
Manopola a lobi 60.0 mm M12 14.3 mm PA Naturale

10367308

Fascia di prezzo
33,1902 € - 26,4472 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Altezza manopola
    39.0 mm
  • Altezza totale
    39.0 mm
  • Lunghezza filetto
    14.3 mm
  • Colore
    Naturale
Volantino 40.0 mm Through Thread M8 PA Naturale

10633946

Fascia di prezzo
27,4063 € - 21,0164 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza manopola
    24.0 mm
  • Altezza totale
    24.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.2 mm
  • Colore
    Naturale
Volantino M10 50.0 mm Fenolico Nero

10203439

Fascia di prezzo
20,6622 € - 1,7432 €

Livelli di giacenza
616 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Numero di lobi
    4
Volantino M10 50.0 mm Fenolico Nero

10203392

Fascia di prezzo
21,9889 € - 7,9304 €

Livelli di giacenza
358 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Numero di lobi
    4
Volantino 40.0 mm Blind Thread M8 PA Naturale

10642641

Fascia di prezzo
27,4063 € - 21,0164 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza manopola
    24.2 mm
  • Altezza totale
    24.2 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
Volantino 50.0 mm Blind Thread M8 PA Naturale

10641118

Fascia di prezzo
45,6458 € - 35,0499 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza manopola
    31.2 mm
  • Altezza totale
    31.2 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Naturale
Volantino M8 50.0 mm Fenolico Nero

10246436

Fascia di prezzo
10,5082 € - 5,299 €

Livelli di giacenza
108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
  • Numero di lobi
    4
  • Diametro manopola
    50.0 mm
Volantino M8 40.0 mm Fenolico Nero

10203385

Fascia di prezzo
14,9886 € - 4,7851 €

Livelli di giacenza
1012 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
  • Numero di lobi
    4
  • Diametro manopola
    40.0 mm
Volantino M16 80.0 mm Fenolico Nero

10203453

Fascia di prezzo
29,8266 € - 29,8266 €

Livelli di giacenza
207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Numero di lobi
    4
Volantino M12 80.0 mm Fenolico Nero

10246450

Fascia di prezzo
6,6144 € - 4,2521 €

Livelli di giacenza
385 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
  • Numero di lobi
    4
Manopola a lobi 40.0 mm M8 8.2 mm PA Naturale

10367292

Fascia di prezzo
22,0117 € - 17,5347 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza manopola
    24.0 mm
  • Altezza totale
    24.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.2 mm
  • Colore
    Naturale