Menu Ricerca

Volantini a lobi - Femmina

Disponibile

I volantini a lobi femmina sono dotati di un bordo sagomato per consentire presa e comfort ottimali. Questi durevoli volantini a lobi, resistenti agli agenti chimici e agli impatti, garantiscono un'estetica impeccabile alle applicazioni rifinite che richiedono una regolazione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
224 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro manopola Numero di lobi Dimensioni filettatura Colore Materiale manopola Acquista
1,7432 € - 20,6622 € 616 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
4
M10
Nero
Fenolico
21,0164 € - 27,4063 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
7
M8
Naturale
Acciaio inossidabile
6,2234 € - 15,6096 € 1358 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.0 mm
4
M12
Nero
Fenolico
10203392 7,9304 € - 21,9889 € 358 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
4
M10
Nero
Fenolico
21,0164 € - 27,4063 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
7
M8
Naturale
Acciaio inossidabile
35,0499 € - 45,6458 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
7
M8
Naturale
Acciaio inossidabile
5,299 € - 10,5082 € 108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
4
M8
Nero
Fenolico
29,8266 € - 29,8266 € 207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
4
M16
Nero
Fenolico
3,8173 € - 10,5851 € 1085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
4
M6
Nero
Fenolico
1,1944 € - 6,8309 € 1280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
4
M8
Nero
Fenolico
25,8021 € - 32,3807 € Richiedi il lead time qui
60.0 mm
5
M10
Naturale
Alluminio
26,4472 € - 33,1902 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
5
M12
Naturale
Alluminio
0,9798 € - 4,9962 € 1428 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
4
M6
Nero
Fenolico
17,5347 € - 22,0117 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
5
M8
Naturale
Alluminio
53,3433 € - 69,3584 € Richiedi il lead time qui
60.0 mm
7
M12
Naturale
Acciaio inossidabile
4,2521 € - 6,6144 € 385 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
4
M12
Nero
Fenolico
7,091 € - 7,8805 € Richiedi il lead time qui
60.0 mm
5
M10
Nero
PP
0,8948 € - 0,8948 € 4300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
6
M8
Nero
PP
23,1392 € - 23,1392 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
8
M8
Grigio
Acciaio inossidabile 304
8,3248 € - 9,2404 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
5
M10
Nero
PP
  • di 12
Volantino M10 Nero

10203439

Fascia di prezzo
20,6622 € - 1,7432 €

Livelli di giacenza
616 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Numero di lobi
    4
  • Diametro manopola
    50.0 mm
Volantino 40.0 mm Through Thread M8 PA Naturale

10633946

Fascia di prezzo
27,4063 € - 21,0164 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza manopola
    24.0 mm
  • Altezza totale
    24.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.2 mm
  • Colore
    Naturale
Volantino M12 Nero

10203408

Fascia di prezzo
15,6096 € - 6,2234 €

Livelli di giacenza
1358 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Numero di lobi
    4
  • Diametro manopola
    63.0 mm
Volantino M10 Nero

10203392

Fascia di prezzo
21,9889 € - 7,9304 €

Livelli di giacenza
358 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Numero di lobi
    4
  • Diametro manopola
    50.0 mm
Volantino 40.0 mm Blind Thread M8 PA Naturale

10642641

Fascia di prezzo
27,4063 € - 21,0164 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza manopola
    24.2 mm
  • Altezza totale
    24.2 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
Volantino 50.0 mm Blind Thread M8 PA Naturale

10641118

Fascia di prezzo
45,6458 € - 35,0499 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza manopola
    31.2 mm
  • Altezza totale
    31.2 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Naturale
Volantino M8 50.0 mm Fenolico Nero

10246436

Fascia di prezzo
10,5082 € - 5,299 €

Livelli di giacenza
108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
  • Numero di lobi
    4
  • Diametro manopola
    50.0 mm
Volantino M16 Nero

10203453

Fascia di prezzo
29,8266 € - 29,8266 €

Livelli di giacenza
207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Numero di lobi
    4
  • Diametro manopola
    80.0 mm
Volantino M6 32.0 mm Fenolico Nero

10203378

Fascia di prezzo
10,5851 € - 3,8173 €

Livelli di giacenza
1085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Numero di lobi
    4
  • Diametro manopola
    32.0 mm
Volantino M8 40.0 mm Fenolico Nero

10203422

Fascia di prezzo
6,8309 € - 1,1944 €

Livelli di giacenza
1280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Numero di lobi
    4
  • Diametro manopola
    40.0 mm
Volantino 60.0 mm Female M10 PA Naturale

10629222

Fascia di prezzo
32,3807 € - 25,8021 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Altezza manopola
    39.0 mm
  • Altezza totale
    39.0 mm
  • Lunghezza filetto
    14.3 mm
  • Colore
    Naturale
Manopola a lobi 60.0 mm M12 14.3 mm PA Naturale

10367308

Fascia di prezzo
33,1902 € - 26,4472 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Altezza manopola
    39.0 mm
  • Altezza totale
    39.0 mm
  • Lunghezza filetto
    14.3 mm
  • Colore
    Naturale
Volantino M6 32.0 mm Fenolico Nero

10203415

Fascia di prezzo
4,9962 € - 0,9798 €

Livelli di giacenza
1428 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Numero di lobi
    4
  • Diametro manopola
    32.0 mm
Manopola a lobi 40.0 mm M8 8.2 mm PA Naturale

10367292

Fascia di prezzo
22,0117 € - 17,5347 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza manopola
    24.0 mm
  • Altezza totale
    24.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.2 mm
  • Colore
    Naturale
Volantino 60.0 mm Blind Thread M12 PA Naturale

10639283

Fascia di prezzo
69,3584 € - 53,3433 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Altezza manopola
    39.0 mm
  • Altezza totale
    39.0 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Colore
    Naturale
Volantino M12 Nero

10246450

Fascia di prezzo
6,6144 € - 4,2521 €

Livelli di giacenza
385 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
  • Numero di lobi
    4
  • Diametro manopola
    80.0 mm
Volantino M10 Nero

10275450

Fascia di prezzo
7,8805 € - 7,091 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Altezza manopola
    35.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
  • Numero di lobi
    5
Volantino M8 50.0 mm PP Nero

10072394

Fascia di prezzo
0,8948 € - 0,8948 €

Livelli di giacenza
4300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
  • Numero di lobi
    6
  • Diametro manopola
    50.0 mm
Volantino M8 Acciaio inossidabile 304 Grigio

10271612

Fascia di prezzo
23,1392 € - 23,1392 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza totale
    24.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.2 mm
  • Colore
    Grigio
  • Codice doganale
    7326909890
Volantino M10 Nero

10275412

Fascia di prezzo
9,2404 € - 8,3248 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Altezza manopola
    30.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
  • Numero di lobi
    5