La nostra gamma di volantini a razze fornisce una presa salda per il posizionamento e la regolazione su macchine e attrezzature. Il materiale in tecnopolimero garantisce resistenza a oli e grassi, spesso presenti nell'ambiente di lavoro. La gamma è dotata di diversi tipi di maniglie di movimentazione per una maggiore sicurezza.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Stile volantino | Materiale ruota | Numero di raggi | Diametro volantino | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,206 € - 42,4561 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Senza impugnatura
|
Nylon
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 315,9516 € - 609,4048 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
Senza impugnatura
|
Acciaio
|
4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 38,206 € - 42,4561 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Con impugnatura
|
Nylon
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 68,7738 € - 76,4422 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Con impugnatura
|
Nylon
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 23,0838 € - 28,8547 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Con impugnatura
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 15,2943 € - 19,101 € | 83 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Con impugnatura
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 17,0299 € - 20,4692 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Privo di impugnatura
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 102,9017 € - 128,6001 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Privo di impugnatura
|
PP
|
2
|
14.764 in
375.0 mm
|
||
| 177,3197 € - 186,6356 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Con impugnatura
|
Alluminio
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 19,4696 € - 21,6449 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Senza impugnatura
|
Nylon
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 321,8663 € - 321,8663 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
Senza impugnatura
|
Acciaio
|
4
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 45,9047 € - 51,0169 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Con impugnatura
|
Nylon
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 38,8252 € - 48,5518 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Con impugnatura
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| 29,6672 € - 32,9533 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Con impugnatura
|
Nylon
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 44,0678 € - 55,0678 € | 73 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Con impugnatura
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 81,2748 € - 92,8771 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Con impugnatura
|
PP
|
2
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 19,5575 € - 23,4766 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Con impugnatura
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 50,6755 € - 60,8388 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Con impugnatura
|
PP
|
2
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 13,689 € - 15,633 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Privo di impugnatura
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 29,9603 € - 34,9372 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Privo di impugnatura
|
PP
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare