Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
La nostra gamma di volantini a razze fornisce una presa salda per il posizionamento e la regolazione su macchine e attrezzature. Il materiale in tecnopolimero garantisce resistenza a oli e grassi, spesso presenti nell'ambiente di lavoro. La gamma è dotata di diversi tipi di maniglie di movimentazione per una maggiore sicurezza.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Stile volantino | Materiale ruota | Numero di raggi | Diametro volantino | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,5047 € - 120,5337 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
Con impugnatura
|
Alluminio
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 57,3846 € - 63,7523 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Con impugnatura
|
Nylon
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 38,206 € - 42,4561 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Senza impugnatura
|
Nylon
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 75,0259 € - 78,9649 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
Con impugnatura
|
Alluminio
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 92,3561 € - 97,2078 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
Con impugnatura
|
Alluminio
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
| 40,9757 € - 45,5423 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Con impugnatura
|
Nylon
|
0
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 177,3197 € - 186,6356 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Con impugnatura
|
Alluminio
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 38,8252 € - 48,5518 € | 65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Con impugnatura
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| 44,0678 € - 55,0678 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Con impugnatura
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 29,8707 € - 37,3215 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Con impugnatura
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 45,9047 € - 51,0169 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Con impugnatura
|
Nylon
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 19,5575 € - 23,4766 € | 31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Con impugnatura
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 38,8252 € - 48,5518 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Con impugnatura
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| 44,0678 € - 55,0678 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Con impugnatura
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 81,2748 € - 92,8771 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Con impugnatura
|
PP
|
2
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 19,5575 € - 23,4766 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Con impugnatura
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 13,689 € - 15,633 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Privo di impugnatura
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 25,3475 € - 28,1399 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Con impugnatura
|
Nylon
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 38,9701 € - 43,3053 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Con impugnatura
|
Nylon
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 19,4696 € - 21,6449 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Senza impugnatura
|
Nylon
|
2
|
3.937 in
100.0 mm