Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti senza testa sono utilizzate per fissare gli oggetti applicando pressione o attrito con o contro un altro oggetto, come per fissare una puleggia o un ingranaggio a un albero.
La nostra gamma è realizzata in nylon naturale 6/6 ed è disponibile in un'ampia gamma di dimensioni del filetto, lunghezze del filetto e dimensioni delle fessure. Le viti senza testa sono ideali quando la testa della vite deve essere in posizione rialzata nel pezzo da lavorare nell'applicazione.
Codice Serie: SR1957
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0405 € - 0,0501 € | Richiedi il lead time qui |
M5 x 0.8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0641 € - 0,0791 € | 1995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0648 € - 0,0801 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0534 € - 0,0659 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4 x 0.7
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0408 € - 0,0504 € | 2550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5 x 0.8
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0396 € - 0,0489 € | Richiedi il lead time qui |
M5 x 0.8
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,3161 € - 0,3903 € | Richiedi il lead time qui |
1/2-14
|
0.565 in
14.4 mm