Menu Ricerca

Viti senza testa (grani) - Plastica con intaglio

Disponibile

Le viti senza testa sono utilizzate per fissare gli oggetti applicando pressione o attrito con o contro un altro oggetto, come per fissare una puleggia o un ingranaggio a un albero.

La nostra gamma è realizzata in nylon naturale 6/6 ed è disponibile in un'ampia gamma di dimensioni del filetto, lunghezze del filetto e dimensioni delle fessure. Le viti senza testa sono ideali quando la testa della vite deve essere in posizione rialzata nel pezzo da lavorare nell'applicazione.

  • Resistente alla corrosione e alla maggior parte dei prodotti chimici
  • Fare riferimento alla norma DIN 551 solo a scopo indicativo
  • Soddisfa la tolleranza dimensionale di NFE 25-125, DIN 912
  • Classe di resistenza alla fiamma: UL94 V2.


Codice Serie: SR1957

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
67 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Acquista
0,0386 € - 0,0477 € Richiedi il lead time qui
M5 x 0.8
6.0 mm
0,0398 € - 0,0492 € 2550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5 x 0.8
12.0 mm
0,0633 € - 0,0781 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6 x 1.0
20.0 mm
0,0521 € - 0,0643 € Richiedi il lead time qui
M4 x 0.7
40.0 mm
0,0458 € - 0,0565 € Richiedi il lead time qui
M6 x 1.0
5.0 mm
0,1798 € - 0,222 € Richiedi il lead time qui
M8 x 1.25
10.0 mm
0,0396 € - 0,0488 € Richiedi il lead time qui
M5 x 0.8
10.0 mm
0,1871 € - 0,231 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10 x 1.5
10.0 mm
0,0353 € - 0,0436 € 2703 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4 x 0.7
4.0 mm
0,0622 € - 0,0768 € 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6 x 1.0
12.0 mm
0,0565 € - 0,0565 € Richiedi il lead time qui
1/4-20
6.4 mm
0,0625 € - 0,0772 € 1995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
16.0 mm
0,052 € - 0,052 € 13970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
10.0 mm
0,1106 € - 0,1106 € Richiedi il lead time qui
M3
10.0 mm
0,1355 € - 0,1355 € 10785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
10.0 mm
10103470 0,055 € - 0,0732 € 7700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6 x 1.0
12.0 mm
0,7579 € - 0,7579 € 3750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12 x 1.75
20.0 mm
0,0583 € - 0,0858 € 17892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6 x 1.0
16.0 mm
10053713 0,0802 € - 0,1007 € 4237 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
6.0 mm
0,0699 € - 0,0699 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.0 mm
  • di 4
Vite senza testa M5 x 0.8 0.8 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10398975

Fascia di prezzo
0,0477 € - 0,0386 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Codice doganale
    3926909790
Vite senza testa M5 x 0.8 0.8 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10398999

Fascia di prezzo
0,0492 € - 0,0398 €

Livelli di giacenza
2550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Codice doganale
    3926909790
Vite senza testa M6 x 1.0 1.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10399736

Fascia di prezzo
0,0781 € - 0,0633 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Codice doganale
    3926909790
Vite senza testa M4 x 0.7 0.7 mm 40.0 mm Nylon 6/6

10398401

Fascia di prezzo
0,0643 € - 0,0521 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4 x 0.7
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Codice doganale
    3926909790
Vite senza testa M6 x 1.0 1.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10399705

Fascia di prezzo
0,0565 € - 0,0458 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Codice doganale
    3926909790
Vite senza testa M8 x 1.25 1.25 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10400050

Fascia di prezzo
0,222 € - 0,1798 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Codice doganale
    3926909790
Vite senza testa M5 x 0.8 0.8 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10398982

Fascia di prezzo
0,0488 € - 0,0396 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Codice doganale
    3926909790
Vite senza testa M10 x 1.5 1.5 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10400395

Fascia di prezzo
0,231 € - 0,1871 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Codice doganale
    3926909790
Vite senza testa M4 x 0.7 0.7 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10398395

Fascia di prezzo
0,0436 € - 0,0353 €

Livelli di giacenza
2703 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    4.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4 x 0.7
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Codice doganale
    3926909790
Vite senza testa M6 x 1.0 1.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10399712

Fascia di prezzo
0,0768 € - 0,0622 €

Livelli di giacenza
140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Codice doganale
    3926909790
Vite senza testa 1/4-20 0.250 in Nylon 6/6

10324554

Fascia di prezzo
0,0565 € - 0,0565 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    6.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/4-20
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Codice doganale
    3926909790
Vite senza testa M6 1.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10399729

Fascia di prezzo
0,0772 € - 0,0625 €

Livelli di giacenza
1995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa M5 0.8 mm 10.0 mm PA

10103449

Fascia di prezzo
0,052 € - 0,052 €

Livelli di giacenza
13970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa M3 0.5 mm 10.0 mm PA

10179239

Fascia di prezzo
0,1106 € - 0,1106 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa M8 1.25 mm 10.0 mm PA

10053737

Fascia di prezzo
0,1355 € - 0,1355 €

Livelli di giacenza
10785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa M6 x 1.0 1.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10103470

Fascia di prezzo
0,0732 € - 0,055 €

Livelli di giacenza
7700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa M12 x 1.75 1.75 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10179260

Fascia di prezzo
0,7579 € - 0,7579 €

Livelli di giacenza
3750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.75
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa M6 x 1.0 1.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10103487

Fascia di prezzo
0,0858 € - 0,0583 €

Livelli di giacenza
17892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa M3 0.5 mm 6.0 mm PA

10053713

Fascia di prezzo
0,1007 € - 0,0802 €

Livelli di giacenza
4237 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa
Vite senza testa M3 0.5 mm 5.0 mm PA

10053706

Fascia di prezzo
0,0699 € - 0,0699 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo vite
    Vite senza testa