Menu Ricerca

Vite senza testa Hexagonal Socket Drive #6-32 0.438 in Nylon 6/6

Questa vite con testa a brugola è realizzata in nylon naturale. Utilizzata nelle applicazioni in cui la vite deve risultare a filo con il pezzo.
Codice articolo Essentra :

10324080

Codice articolo precedente:

010632T043

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,0351 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

35,10 €

1000 x 0,0351 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni chiave esagonale compatibile 1.6 mm
Lunghezza filetto 11.1 mm
Dimensioni filettatura #6-32
Colore Naturale
Tipo vite Vite senza testa
Tipo impronta Hexagonal Socket Drive
Codice doganale 3926909790
Dimensione chiave 1.6 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 66

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci