Menu Ricerca

Vite senza testa Impronta con intaglio M6 25.0 mm Acciaio; POM poliacetale

Questo perno di bloccaggio a brugola è dotato di corpo filettato in acciaio e punta in acetale, per evitare di segnare o danneggiare il pezzo.
Codice articolo Essentra :

10210666

Codice articolo precedente:

1337619

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 49 6,4998 €
50 - 249 3,0951 €
250 - 499 2,3075 €
500 - 999 2,1555 €
1000 + 2,1003 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

32,50 €

5 x 6,4998 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza filetto 25.0 mm
Dimensioni filettatura M6
Densità filetto Ruvido
Resistenza a trazione massima 500 N/mm²
Tipo vite Grani senza testa con perno in ottone/plastica
Materiale (nome esteso) Acciaio; poliacetale; poliossimetilene
Forma punta Flat
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci