Menu Ricerca

Viti coniche M3x0.5 Acciaio

Questo perno di espansione XYZ ha un design che consente un posizionamento preciso e la ripetibilità, offrendo al contempo elevate pressioni di serraggio. Mantiene il perno in posizione anche in presenza di sollecitazioni o vibrazioni. È semplice da installare premendo in un foro preforato e si espande per adattarsi perfettamente alla posizione.
Codice articolo Essentra :

20265793

Codice articolo precedente:

20265793

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 10,3833 €
5 - 9 9,8605 €
10 - 19 9,348 €
20 + 8,8253 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

10,38 €

1 x 10,3833 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo Viti coniche
d1 M3x0.5
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci