10065525
081161050001
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 500 - 999 | 0,2195 € |
| 1000 + | 0,1699 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dimensioni filettatura | M6 |
|---|---|
| Lunghezza filetto | 10.0 mm |
| Lunghezza filetto | 0.394 in |
| Lunghezza filettatura componente femmina | 10.0 mm |
| Lunghezza filettatura componente femmina | 0.394 in |
| Diametro testa | 16.0 mm |
| Diametro testa | 0.63 in |
| Altezza testa | 2.5 mm |
| Altezza testa | 0.098 in |
| Colore | Bianco |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Lunghezza base | 10.0 mm |
| Lunghezza base | 0.394 in |
| Tipo impronta | Impronta con intaglio |
| Stile | Push-in |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Tipo testa | Testa tonda |
| Standard di | UL |
| Standard di | RoHs |
| Tipo vite | Vite per rilegatura - femmina |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare