Menu Ricerca

Vite di fissaggio femmina M6 10.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

Questa vite a spacco per rilegatura in nylon bianco è da utilizzare insieme ad un'altra parte che ne garantisce la chiusura (da ordinare separatamente). Le viti per rilegatura sono pensate per unire più fogli avvitandosi a una chiusura, manualmente o tramite cacciavite piatto.
Codice articolo Essentra :

10065488

Codice articolo precedente:

081061050001

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,2396 €
1000 + 0,2156 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

119,80 €

500 x 0,2396 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M6
Lunghezza filetto 10.0 mm
Lunghezza filettatura componente femmina 10.0 mm
Diametro testa 16.0 mm
Altezza testa 3.0 mm
Colore Bianco
Codice doganale 3926909790
Tipo impronta Impronta con intaglio
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Tipo testa Testa tonda
Standard di RoHs
Standard di UL
Tipo vite Vite per rilegatura - femmina

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci