Menu Ricerca

Vite di fissaggio femmina M4 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

Questa vite a spacco per rilegatura in nylon bianco è da utilizzare insieme ad un'altra parte che ne garantisce la chiusura (da ordinare separatamente). Le viti per rilegatura sono pensate per unire più fogli avvitandosi a una chiusura, manualmente o tramite cacciavite piatto.
Codice articolo Essentra :

10065372

Codice articolo precedente:

081041011401

62240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 499 0,2181 €
500 - 999 0,2025 €
1000 + 0,1557 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

54,53 €

250 x 0,2181 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M4
Lunghezza filetto 10.0 mm
Lunghezza filettatura componente femmina 10.0 mm
Diametro testa 12.0 mm
Altezza testa 2.2 mm
Colore Nero
Codice doganale 3926909790
Tipo impronta Impronta con intaglio
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Tipo testa Testa tonda
Standard di RoHs
Standard di UL
Tipo vite Vite per rilegatura - femmina

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci