Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I perni per la legatura dei libri sono realizzati in metallo, il che offre una resistenza superiore, durata e un'eccellente resistenza all'usura. Questo gruppo include il perno filettato maschio e il lato del ricevitore femmina; entrambe le parti sono unite per tenere insieme i fogli o i materiali legati (ogni parte è venduta separatamente). A differenza del suo omologo maschile, le viti per libri femminili non hanno un'impugnatura sulla testa.
Unisce diverse lamine insieme avvitandole in un pezzo di accoppiamento a mano o con un cacciavite piatto. Utilizzato per l'assemblaggio di elementi di fissaggio dei pannelli, come schede di campioni, tabelle di colori, cataloghi, libri di campioni e molti altri.
Materiale: Acciaio Colore: Placcato in ottone, Nero, Nichelato Codice Serie:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo testa | Materiale | Diametro testa | Lunghezza codolo | Tipo impronta | Tipo vite | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0584 € - 0,0644 € | 2527 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Testa tonda
|
Acciaio
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
Male Screw
|
||
| 0,065 € - 0,0724 € | 9875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Testa tonda
|
Acciaio
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
Male Screw
|
||
| 0,2777 € - 0,3095 € | 2308 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Testa tonda
|
Acciaio
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Impronta piatta
|
Female Screw
|
||
| 0,1031 € - 0,1144 € | 28012 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Testa tonda
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Impronta piatta
|
Female Screw
|
||
| 0,1758 € - 0,1939 € | 3569 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Testa tonda
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Impronta piatta
|
Female Screw
|
||
| 0,0584 € - 0,0644 € | 3441 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Testa tonda
|
Acciaio
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Impronta con intaglio
|
Male Screw
|
||
| 0,0653 € - 0,072 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Testa tonda
|
Acciaio
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
Male Screw
|
||
| 0,0653 € - 0,072 € | 75820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Testa tonda
|
Acciaio
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Impronta con intaglio
|
Male Screw
|
||
| 0,0579 € - 0,0644 € | 2139 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Testa tonda
|
Acciaio
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
Male Screw
|
||
| 0,268 € - 0,2984 € | 4804 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Testa tonda
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Impronta piatta
|
Female Screw
|
||
| 0,2943 € - 0,3274 € | 4600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Testa tonda
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Impronta piatta
|
Female Screw
|
||
| 0,3565 € - 0,3938 € | 5674 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Testa tonda
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Impronta piatta
|
Female Screw
|
||
| 0,1106 € - 0,1228 € | 3590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Testa tonda
|
Acciaio
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Impronta piatta
|
Female Screw
|
||
| 0,1906 € - 0,2128 € | 3475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Testa tonda
|
Acciaio
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta piatta
|
Female Screw
|
||
| 0,2694 € - 0,2998 € | 3630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Testa tonda
|
Acciaio
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Impronta piatta
|
Female Screw
|
||
| 0,3316 € - 0,3661 € | Richiedi il lead time qui |
Testa tonda
|
Acciaio
|
0.354 in
9.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Impronta piatta
|
Female Screw
|
||
| 0,1215 € - 0,135 € | 9351 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Testa tonda
|
Acciaio
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta piatta
|
Female Screw
|
||
| 0,1106 € - 0,1228 € | 32235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Testa tonda
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Impronta piatta
|
Female Screw
|
||
| 0,21 € - 0,2307 € | 2398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Testa tonda
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Impronta piatta
|
Female Screw
|
||
| 0,2777 € - 0,3095 € | 3596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Testa tonda
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Impronta piatta
|
Female Screw
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare