Menu Ricerca

Vite di fissaggio femmina 5.0 mm 50.0 mm 9.0 mm Acciaio

Codice articolo Essentra :

10280003

Codice articolo precedente:

497150

1525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 + 0,3172 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

63,44 €

200 x 0,3172 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 9.0 mm
Lunghezza codolo 50.0 mm
Diametro foro di montaggio 4.9 mm
Tipo vite Female Screw
Tipo testa Testa tonda
Tipo impronta Impronta piatta
Materiale Acciaio
Colore Nero
Finitura Nero
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci