Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Queste viti meccaniche a testa tonda offrono la massima presa per stringere e allentare e sono adatte ad una vasta gamma di applicazioni.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno ingranaggio | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0335 € - 0,0335 € | Richiedi il lead time qui |
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0614 € - 0,0974 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0209 € - 0,0209 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,015 € - 0,015 € | Richiedi il lead time qui |
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0576 € - 0,0912 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0621 € - 0,0985 € | Richiedi il lead time qui |
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0528 € - 0,0839 € | Richiedi il lead time qui |
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0552 € - 0,0873 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0411 € - 0,0411 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0525 € - 0,0834 € | Richiedi il lead time qui |
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0137 € - 0,0137 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0597 € - 0,0946 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0528 € - 0,0837 € | Richiedi il lead time qui |
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0185 € - 0,0185 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0474 € - 0,075 € | Richiedi il lead time qui |
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,14 € - 0,194 € | Richiedi il lead time qui |
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1131 € - 0,1557 € | Richiedi il lead time qui |
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,012 € - 0,012 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0584 € - 0,0584 € | Richiedi il lead time qui |
|
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1331 € - 0,1841 € | 855 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Impronta con intaglio