Queste viti meccaniche a testa tonda offrono la massima presa per stringere e allentare e sono adatte ad una vasta gamma di applicazioni.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno ingranaggio | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0599 € - 0,095 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1366 € - 0,1893 € | Richiedi il lead time qui |
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0401 € - 0,0401 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0204 € - 0,0204 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0512 € - 0,0813 € | Richiedi il lead time qui |
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0134 € - 0,0134 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0117 € - 0,0117 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0515 € - 0,0816 € | Richiedi il lead time qui |
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,018 € - 0,018 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1104 € - 0,1519 € | Richiedi il lead time qui |
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,057 € - 0,057 € | Richiedi il lead time qui |
|
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0515 € - 0,0819 € | Richiedi il lead time qui |
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0538 € - 0,0852 € | 246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0583 € - 0,0923 € | Richiedi il lead time qui |
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1298 € - 0,1796 € | Richiedi il lead time qui |
|
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0606 € - 0,0961 € | Richiedi il lead time qui |
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0462 € - 0,0732 € | Richiedi il lead time qui |
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0146 € - 0,0146 € | Richiedi il lead time qui |
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0562 € - 0,0889 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0327 € - 0,0327 € | Richiedi il lead time qui |
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare