Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
250 + | 0,023 € |
Diametro testa | 9.0 mm |
---|---|
Diametro testa | 0.354 in |
Altezza testa | 4.5 mm |
Altezza testa | 0.177 in |
Dimensioni filettatura | M5 |
Lunghezza filetto | 20.0 mm |
Lunghezza filetto | 0.787 in |
Profondità feritoia | 1.4 mm |
Profondità feritoia | 0.055 in |
Larghezza feritoia | 1.1 mm |
Larghezza feritoia | 0.043 in |
Tipo vite | Vite meccanica |
Tipo testa | Testa tonda |
Colore | Natural |
Materiale | Nylon |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare