Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10053102
0130180000VR
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 0,077 € |
| 10000 - 19999 | 0,0732 € |
| 20000 + | 0,0658 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro testa | 7.0 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 0.276 in |
| Altezza testa | 3.5 mm |
| Altezza testa | 0.138 in |
| Dimensioni filettatura | M4 |
| Diametro interno ingranaggio | 0.7 mm |
| Diametro interno ingranaggio | 0.028 in |
| Lunghezza filetto | 10.0 mm |
| Lunghezza filetto | 0.394 in |
| Profondità feritoia | 1.3 mm |
| Profondità feritoia | 0.051 in |
| Larghezza feritoia | 1.0 mm |
| Larghezza feritoia | 0.039 in |
| Tipo vite | Vite per metallo |
| Tipo testa | Testa tonda |
| Colore | Naturale |
| Materiale | Nylon 6/6 |
| Codice doganale | 3926909790 |