10053027
0130070000VR
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 + | 0,0118 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro testa | 5.5 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 0.217 in |
| Altezza testa | 2.7 mm |
| Altezza testa | 0.106 in |
| Dimensioni filettatura | M3 |
| Diametro interno ingranaggio | 0.5 mm |
| Diametro interno ingranaggio | 0.02 in |
| Lunghezza filetto | 6.0 mm |
| Lunghezza filetto | 0.236 in |
| Profondità feritoia | 0.9 mm |
| Profondità feritoia | 0.035 in |
| Larghezza feritoia | 0.8 mm |
| Larghezza feritoia | 0.031 in |
| Tipo vite | Vite per metallo |
| Tipo testa | Testa tonda |
| Colore | Naturale |
| Materiale | Nylon 6/6 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare