Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti a testa svasata sono l'ideale per applicazioni in cui la testa non deve sposgere vergo l'esterno.
Codice Serie: SR1967
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Specifiche | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0439 € - 0,0583 € | 34000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1883 € - 0,3427 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,3356 € - 1,1472 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Nero
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,4943 € - 1,6854 € | 910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,8214 € - 2,4077 € | 1050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1586 € - 0,2903 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1586 € - 0,2903 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,177 € - 0,3243 € | 3124 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,4829 € - 0,4829 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2081 € - 0,3809 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1298 € - 0,1798 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1083 € - 0,1713 € | 355 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1369 € - 0,177 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1094 € - 0,1094 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Nero
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1472 € - 0,2025 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,8214 € - 2,4077 € | 211 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,5523 € - 1,8978 € | 3800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0446 € - 0,0446 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,5523 € - 1,8978 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Nero
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1284 € - 0,1784 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.354 in
9.0 mm
|
Impronta con intaglio