Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0414 € |
5000 - 19999 | 0,0372 € |
20000 + | 0,0335 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Minimum Head Diameter | 4.4 mm |
---|---|
Minimum Head Diameter | 0.173 in |
Maximum Head Diameter | 5.5 mm |
Maximum Head Diameter | 0.217 in |
Head Height | 1.5 mm |
Head Height | 0.059 in |
Thread Length | 16.0 mm |
Thread Length | 0.63 in |
Thread Size | M2.5 |
Colour | Natural |
Finish | No Finish |
Drive Type | Slotted Drive |
Screw Type | Machine Screw |
Head Type | Flat Head |
Commodity Code | 3926909790 |
Specifications | DIN 963, NF E 25-123 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare