Menu Ricerca

Vite Impronta a croce M6 PPS Marrone chiaro

Una vite meccanica standard con testa svasata a croce. In plastica UL.
Codice articolo Essentra :

10343296

Codice articolo precedente:

1440099

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 24,2562 €
25 - 124 11,5506 €
125 - 249 10,9067 €
250 + 10,2627 €
Confezione standard: 25

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

24,26 €

1 x 24,2562 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M6
Colore Marrone chiaro
Tipo impronta Impronta a croce
Tipo vite Vite per metallo
Tipo testa Testa svasata
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Specifiche UL94 V-0
Codice doganale 3926909790
Specifiche UL94 V-0

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci