Menu Ricerca

Vite Impronta a croce M4 PPS Marrone chiaro

Una vite meccanica standard con testa svasata a croce. In plastica UL.
Codice articolo Essentra :

10343173

Codice articolo precedente:

1440087

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 124 3,0855 €
125 - 249 2,9111 €
250 + 2,7501 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

77,14 €

25 x 3,0855 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M4
Colore Marrone chiaro
Tipo impronta Impronta a croce
Tipo vite Vite per metallo
Tipo testa Testa svasata
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Specifiche UL94 V-0
Codice doganale 3926909790
Specifiche UL94 V-0

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci