Menu Ricerca

Vite Impronta con intaglio M8 30.0 mm Nylon Naturale

Codice articolo Essentra :

10330586

Codice articolo precedente:

080083000002

269 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 1,4232 €
250 - 999 0,5582 €
1000 + 0,4172 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

35,58 €

25 x 1,4232 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza testa 4.7 mm
Lunghezza filetto 30.0 mm
Dimensioni filettatura M8
Colore Naturale
Finitura Senza finitura
Tipo impronta Impronta con intaglio
Tipo vite Vite per metallo
Tipo testa Testa con dente di metallo
Specifiche DIN 963
Codice doganale 3926909790
Specifiche DIN 963

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci