Menu Ricerca

Vite Impronta con intaglio M3 12.0 mm Nylon Nero

Codice articolo Essentra :

10330012

Codice articolo precedente:

080031259902

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,1423 €
1000 + 0,1019 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

71,15 €

500 x 0,1423 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza testa 1.7 mm
Lunghezza filetto 12.0 mm
Dimensioni filettatura M3
Colore Nero
Finitura Senza finitura
Tipo impronta Impronta con intaglio
Tipo vite Vite per metallo
Tipo testa Testa con dente di metallo
Specifiche DIN 963
Codice doganale 3926909790
Specifiche DIN 963

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci