10066133
0900550000VR
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 500 - 4999 | 0,1295 € |
| 5000 - 9999 | 0,1229 € |
| 10000 + | 0,1106 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Larghezza testa | 10.0 mm |
|---|---|
| Larghezza testa | 0.394 in |
| Lunghezza testa | 10.0 mm |
| Lunghezza testa | 0.394 in |
| Altezza testa | 3.0 mm |
| Altezza testa | 0.118 in |
| Lunghezza filetto | 60.0 mm |
| Lunghezza filetto | 2.362 in |
| Dimensioni filettatura | M6 |
| Diametro interno ingranaggio | 0.039 in |
| Diametro interno ingranaggio | 1.0 mm |
| Tipo vite | Vite per metallo |
| Colore | Naturale |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 66 |
| Tipo impronta | Nessuna impronta |
| Standard di | RoHs |
| Standard di | REACH |
| Standard di | UL |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare