Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti con testa piatta sono progettate per essere avvitate completamente in un foro svasato. Ideali per svariate applicazioni.
Codice Serie: SR1923
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0465 € - 0,0647 € | 4909 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0641 € - 0,0895 € | 3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0566 € - 0,0791 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0604 € - 0,0844 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0708 € - 0,0985 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0796 € - 0,126 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1151 € - 0,2096 € | 6418 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
Trasparente
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1515 € - 0,2761 € | 1072 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
Trasparente
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1175 € - 0,2152 € | 681 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Trasparente
|
PC
|
0.11 in
2.8 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1053 € - 0,1458 € | 9878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0693 € - 0,0693 € | 2888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
Trasparente
|
PC
|
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1004 € - 0,1827 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Trasparente
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1199 € - 0,2181 € | 4700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Trasparente
|
PC
|
0.287 in
7.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1247 € - 0,228 € | 9397 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Trasparente
|
PC
|
|
Impronta a croce
|
||
| 0,2337 € - 0,3781 € | 395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Trasparente
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0883 € - 0,14 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0359 € - 0,0501 € | 1750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
Acciaio temperato
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,4603 € - 0,7251 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Trasparente
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,132 € - 0,2407 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Trasparente
|
PC
|
0.559 in
14.2 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,2464 € - 0,4503 € | 3621 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Trasparente
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta a croce