Menu Ricerca

Vite Impronta con intaglio M8 x 1.25 45.4 mm Nylon 6/6 Naturale

Nylon 6/6 M8 X 1.25 Flat Slotted Machine Screw
Codice articolo Essentra :

10399828

Codice articolo precedente:

50M080125H050

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,243 €
2500 - 9999 0,2187 €
10000 + 0,1968 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

121,50 €

500 x 0,243 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 17.3 mm
Altezza testa 4.6 mm
Lunghezza filetto 45.4 mm
Dimensioni filettatura M8 x 1.25
Diametro interno ingranaggio 1.25 mm
Tipo testa Testa piatta
Tipo vite Vite per metallo
Colore Naturale
Materiale Nylon 6/6
Standard REACH, RoHS, UL
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci