10399163
50M060100H012
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,0768 € |
| 2500 - 9999 | 0,0691 € |
| 10000 + | 0,0622 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro testa | 0.496 in |
|---|---|
| Diametro testa | 12.6 mm |
| Altezza testa | 0.13 in |
| Altezza testa | 3.3 mm |
| Lunghezza filetto | 0.343 in |
| Lunghezza filetto | 8.7 mm |
| Dimensioni filettatura | M6 x 1.0 |
| Diametro interno ingranaggio | 0.039 in |
| Diametro interno ingranaggio | 1.0 mm |
| Tipo testa | Testa piatta |
| Tipo vite | Vite per metallo |
| Colore | Naturale |
| Materiale | Nylon 6/6 |
| Standard | REACH, RoHS, UL |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare