Menu Ricerca

Vite Impronta a croce M6 16.7 mm PC Trasparente

Codice articolo Essentra :

10219423

Codice articolo precedente:

170602000022

500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,8166 €
500 - 999 0,619 €
1000 + 0,5181 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

81,66 €

100 x 0,8166 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 12.0 mm
Altezza testa 3.3 mm
Lunghezza filetto 16.7 mm
Dimensioni filettatura M6
Tipo testa Testa svasata piatta
Tipo vite Vite per metallo
Colore Trasparente
Materiale PC
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci