Menu Ricerca

Vite Impronta a croce M5 7.5 mm PC Trasparente

Codice articolo Essentra :

10219348

Codice articolo precedente:

170501000022

5752 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,2611 €
500 - 999 0,1851 €
1000 + 0,1437 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

26,11 €

100 x 0,2611 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 9.1 mm
Altezza testa 2.7 mm
Lunghezza filetto 7.5 mm
Dimensioni filettatura M5
Tipo testa Testa svasata piatta
Tipo vite Vite per metallo
Colore Trasparente
Materiale PC
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci