Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0945 € - 0,1167 € | Richiedi il lead time qui |
M6 x 1.0
|
1.193 in
30.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0329 € - 0,0406 € | Richiedi il lead time qui |
M3 x 0.5
|
0.299 in
7.6 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1855 € - 0,229 € | Richiedi il lead time qui |
M8 x 1.25
|
0.921 in
23.4 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2707 € - 0,3342 € | Richiedi il lead time qui |
M10 x 1.5
|
2.075 in
52.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0344 € - 0,0425 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5 x 0.6
|
0.272 in
6.9 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0396 € - 0,0489 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5 x 0.6
|
0.862 in
21.9 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,036 € - 0,0445 € | Richiedi il lead time qui |
M4 x 0.7
|
0.445 in
11.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0618 € - 0,0763 € | Richiedi il lead time qui |
M6 x 1.0
|
0.13 in
3.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0414 € - 0,0511 € | Richiedi il lead time qui |
M5 x 0.8
|
0.24 in
6.1 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,093 € - 0,1149 € | Richiedi il lead time qui |
M6 x 1.0
|
1.783 in
45.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0364 € - 0,045 € | Richiedi il lead time qui |
M4 x 0.7
|
0.642 in
16.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,062 € - 0,0765 € | Richiedi il lead time qui |
M6 x 1.0
|
0.209 in
5.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0426 € - 0,0525 € | Richiedi il lead time qui |
M5 x 0.8
|
0.083 in
2.1 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0939 € - 0,1159 € | Richiedi il lead time qui |
M6 x 1.0
|
1.39 in
35.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,209 € - 0,2581 € | Richiedi il lead time qui |
M10 x 1.5
|
0.697 in
17.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0354 € - 0,0437 € | Richiedi il lead time qui |
M4 x 0.7
|
0.091 in
2.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0326 € - 0,0403 € | 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2 x 0.4
|
0.248 in
6.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0322 € - 0,0398 € | 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2 x 0.4
|
0.169 in
4.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0366 € - 0,0452 € | Richiedi il lead time qui |
M4 x 0.7
|
0.839 in
21.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0401 € - 0,0495 € | Richiedi il lead time qui |
M5 x 0.8
|
0.634 in
16.1 mm
|
Impronta con intaglio