Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,032 € - 0,0395 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5 x 0.45
|
0.091 in
2.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0337 € - 0,0417 € | Richiedi il lead time qui |
M3 x 0.5
|
0.693 in
17.6 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0361 € - 0,0446 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4 x 0.7
|
0.484 in
12.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0907 € - 0,112 € | Richiedi il lead time qui |
M6 x 1.0
|
1.587 in
40.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0398 € - 0,0491 € | Richiedi il lead time qui |
M5 x 0.8
|
0.476 in
12.1 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0716 € - 0,0884 € | Richiedi il lead time qui |
M5 x 0.8
|
1.421 in
36.1 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0457 € - 0,0565 € | Richiedi il lead time qui |
M6 x 1.0
|
0.13 in
3.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0647 € - 0,0799 € | 301 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 x 1.0
|
0.602 in
15.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0546 € - 0,0674 € | Richiedi il lead time qui |
M5 x 0.8
|
0.831 in
21.1 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0836 € - 0,1032 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 x 1.0
|
0.209 in
5.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,065 € - 0,0803 € | Richiedi il lead time qui |
M6 x 1.0
|
0.799 in
20.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0357 € - 0,044 € | 2992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4 x 0.7
|
0.248 in
6.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0399 € - 0,0493 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5 x 0.8
|
0.083 in
2.1 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1837 € - 0,2268 € | 488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8 x 1.25
|
0.37 in
9.4 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1968 € - 0,243 € | Richiedi il lead time qui |
M8 x 1.25
|
1.709 in
43.4 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0429 € - 0,0529 € | Richiedi il lead time qui |
M5 x 0.8
|
0.161 in
4.1 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0426 € - 0,0525 € | 703 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5 x 0.8
|
0.634 in
16.1 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,2008 € - 0,2479 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10 x 1.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1798 € - 0,222 € | 488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8 x 1.25
|
0.134 in
3.4 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0639 € - 0,0788 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 x 1.0
|
0.445 in
11.3 mm
|
Impronta a croce
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare